0

System 3000 relékoblingsinnsats potensialfri

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5407 00
4010337112068
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337112068
Art.nr. 5407 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Kobling av belysninger og enfasede motorer.
  • Styring av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer i kombinasjon med en romtermostatpåsats.
  • Kobling av avvikende spenningspotensial eller faseleder via den potensialfrie kontakten.
  • Slaver kan tilkobles.
  • Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
  • Testdrift for funksjonstesten.
  • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Koblingsaktuatorkanal enkel.
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Funksjonsvalg for innsatsen: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.
  • Kombinasjonen av påsatsene 5393xx og 5394xx er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Koblingsstrøm ved 35 °C
ohmsk16 A (AC1)
Koblingsstrøm
Lysrør4 AX
Standbymodus0,1 til 0,5 W
Tilkoblingseffekt ved 35 °C
HV-LED-lampervanl. 400 W
Kompaktlysrørvanl. 400 W
Glødelamper2300 W
HV-halogenlamper2000 W
Tronic-transformatorer1500 W
Induktive transformatorer1000 VA
Lysrør, ukompensert920 VA
Kapasitiv last920 VA (115 µF)
Etterløpstiduten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Monteringsdybde24 mm
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur-25 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last.
Datablad

Programvare

Relékoblingsinnsats potensialfri

Bruksanvisning.

Art.nr. 5407 00

PDF, 348.79 KB

Nedlasting
System 3000 relay switching insert zero-voltage

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5407 00

PDF, 162.6 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase