0

System 3000 relais-schakelbasiselement potentiaalvrij

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5407 00
101,74
4010337112068
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337112068
Artikelnr. 5407 00VE 1/5
EUR 101,74PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Schakelen van verlichting en eenfasige motoren.
  • Aansturing van elektrische vloerverwarmingssystemen en thermische regelaandrijvingen in combinatie met een ruimtetemperatuurregelaar-opzetstuk.
  • Schakelen van afwijkende spanningspotentialen of fasedraads via het potentiaalvrije contact.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Automatische lastuitschakeling. Nalooptijden in vijf standen verstelbaar, niet natriggerbaar.
  • Testbedrijf voor functiecontrole.
  • Bedrijf met nulldraadaansluiting.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Schakelactorkanaal 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Functieselectie van het basiselement: maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
  • De combinatie van de opzetstukken 5393xx en 5394xx is pas vanaf I05 (index) mogelijk.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Schakelstroom bij 35 °C
ohms16 A (AC1)
Schakelstroom
Fluorescentielampen4 AX
Stand-by0,1 tot 0,5 W
Aansluitvermogen bij 35 °C
HV-ledlampentyp. 400 W
Spaarlamptyp. 400 W
Gloeilampen2300 W
HV-halogeen2000 W
Tronic-trafo's1500 W
Inductieve trafo's1000 VA
TL-lampen, niet-gecompenseerd920 VA
Capacitieve belasting920 VA (115 µF)
Nalooptijdzonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inbouwdiepte24 mm
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 35 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datablad

Bestektekst

Relais-schakelbasiselement potentiaalvrij

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5407 00

PDF, 348.69 KB

Download
System 3000 relay switching insert zero-voltage

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5407 00

PDF, 162.6 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase