0

Przekaźnikowy łącznik podtynkowy System 3000, bezpotencjałowy

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5407 00
4010337112068
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337112068
Nr artykułu 5407 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi.
  • Sterowanie elektrycznym ogrzewaniem podłogowym i siłownikami termicznymi w kombinacji z modułem nakładanym regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Włączanie różnych potencjałów napięciowych lub przewodów zewnętrznych przez styk bezpotencjałowy.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Automatyczne wyłączanie obciążenia. Nastawa czasów opóźnienia w 5 stopniach, bez wyzwalania opóźnionego.
  • Tryb testowy do kontroli działania.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF Multi do NKX 1x/2x

  • Kanał na aktor włączający bistabilny 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego: tryb styku zwiernego/rozwiernego, funkcja oświetlenia klatki schodowej z ostrzeganiem o wyłączaniu, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady, opóźnienia czasowe. Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.
  • Połączenie modułów nakładanych 5393xx i 5394xx możliwe jest dopiero od I05 (indeks).

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Prąd łączeniowy przy 35°C
omowy16 A (AC1)
Prąd łączeniowy
Świetlówki4 AX
Tryb czuwania0,1 do 0,5 W
Moc przyłączeniowa przy 35°C
Wysokonapięciowe lampy LEDtyp. 400 W
Świetlówka kompaktowatyp. 400 W
Żarówki2300 W
Lampy halogenowe 230 V2000 W
Trafo Tronic1500 W
Transformatory indukcyjne1000 VA
Świetlówki, nieskompensowane920 VA
Obciążenie pojemnościowe920 VA (115 µF)
Czas opóźnieniabez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Głębokość montażu24 mm
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W temperaturach otoczenia powyżej 35°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Elemento interruptor de relés sem potencial

Manual de instruções.

Nr artykułu 5407 00

PDF, 350.39 KB

Do pobrania
System 3000 relay switching insert zero-voltage

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5407 00

PDF, 162.6 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych