0

System 3000 reläbrytarinsats potentialfri

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5407 00
4010337112068
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337112068
Art.nr 5407 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer.
  • Styrning av elektrisk golvvärme och termiska ställdon i kombination med en frontmodul för rumstermostat.
  • Växling av avvikande spänningspotentialer eller ytterledare via den potentialfria kontakten.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Automatisk frånkoppling av lasten. Efterslämpningstiderna kan ställas in i fem steg. De kan inte utlösas i efterhand.
  • Testdrift för funktionskontroll.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF Multi knappsats 1knapp/2knappars för KNX

  • Brytaktorkanal 1kanal.
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Insatsens funktioner: Öppnarkontakt/slutande kontakt, trapphussfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.
  • Kombinationen av frontmodulerna 5393xx och 5394xx är möjlig först från I05 (index).

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Kopplingsström vid 35 °C
Resistiv16 A (AC1)
Brytström
Lysrör4 AX
Standby0,1 till 0,5 W
Anslutningsledning vid 35 °C
230 V LEDTyp. 400 W
KompaktlysrörTyp. 400 W
Glödlampor2300 W
HV-halogen2000 W
Tronic-Trafos1500 W
Induktiva transformatorer1000 VA
Ljusrör, okompenserade920 VA
Kapacitiv last920 VA (115 µF)
Eftersläpningstidutan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inbyggnadsdjup24 mm
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur-25 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid omgivningstemperatur på över 35 °C ska ansluten last reduceras.
Datablad

Anbudsunderlag

Reläbrytarinsats potentialfri

Bruksanvisning.

Art.nr 5407 00

PDF, 348.01 KB

Ladda ner
System 3000 relay switching insert zero-voltage

EC Declaration of conformity

Art.nr 5407 00

PDF, 162.6 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen