0

Modulo interruttore relè a potenziale zero System 3000

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5407 00
105,61
4010337112068
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337112068
Cod. art. 5407 00Conf. 1/5
105,61 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase.
  • Controllo di impianti di riscaldamento a pavimento elettrici e attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente.
  • Commutazione di potenziali di tensione diversi o conduttori esterni tramite il contatto a potenziale zero.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Spegnimento automatico del carico. Tempi di disinserimento ritardato regolabili in cinque livelli, non con trigger secondario.
  • Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
  • Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX

  • Canale dell'attuatore On/Off 1 canale.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Selezione della funzione del modulo: Funzionamento come contatto NO/NC, funzione vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il comando radio di altri dispositivi KNX.
  • La combinazione dei pannelli 5393xx e 5394xx è possibile solo a partire da I05 (indice).

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di commutazione a 35 °C
Ohmico16 A (AC1)
Corrente di commutazione
Lampade fluorescenti4 AX
Stand-byDa 0,1 a 0,5 W
Potenza di collegamento a 35 °C
Lampade a LED ATtip. 400 W
Lampada fluorescente compattatip. 400 W
Lampade a incandescenza2300 W
Lampade alogene AT2000 W
Trasformatori Tronic1500 W
trasformatori induttivi1000 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate920 VA
Carico capacitivo920 VA (115 µF)
Tempo di disinserimento ritardatosenza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Profondità di montaggio24 mm
MontaggioIn scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambienteda -25 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 35°C, ridurre il carico collegato.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo interruttore relè a potenziale zero

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5407 00

PDF, 350.29 KB

Download
System 3000 relay switching insert zero-voltage

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5407 00

PDF, 162.6 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale