0

Mecanismo de conmutación de relé libre de potencial System 3000

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5407 00
4010337112068
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337112068
Ref. 5407 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Conmutación de iluminaciones y motores monofásicos.
  • Control de suelos radiantes y actuadores térmicos en combinación con un módulo de superficie de termostato de temperatura ambiente.
  • Conexión de potenciales de tensión divergentes o línea exterior a través del contacto libre de potencial.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Desconexión automática de la carga. Retardos de temporización regulables en cinco niveles, no reactivables.
  • Modo de prueba para la comprobación del funcionamiento.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

  • Canal del actuador de conmutación de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Selección de la función del mecanismo: Modo de contacto normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo, retardos. La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para el mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
  • La combinación de los módulos de superficie 5393xx y 5394xx solo es posible a partir de I05 (índice).

Datos técnicos

Tensión nominal230V CA, 50/60Hz
Corriente de conmutación a 35 °C
resistiva16 A (AC1)
Corriente de conmutación
Lámparas fluorescentes4 AX
Stand byDe 0,1 a 0,5 W
Potencia conectada a 35 °C
Lámparas LED de alta tensióntipo 400 W
Bombilla fluorescente compactatipo 400 W
Lámparas incandescentes2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión2000 W
Transformadores Tronic1500 W
Transformadores inductivos1000 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación920 VA
Carga capacitiva920 VA (115 µF)
Tiempo de funcionamiento por inerciasin, 1 min., 5 min., 30 min., 60 min.
Profundidad de instalación24 mm
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambientede -25 °C a +45 °C

Notas

  • En caso de temperatura ambiente superior a 35 °C, reducir la carga conectada.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Mecanismo de conmutación de relé libre de potencial

Manual de instrucciones.

Ref. 5407 00

PDF, 349.71 KB

Descarga
System 3000 relay switching insert zero-voltage

EC Declaration of conformity

Ref. 5407 00

PDF, 162.6 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios