0

Module de commutation relais libre de potentiel System 3000

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5407 00
101,74
4010337112068
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337112068
Réf. 5407 00UC 1/5
101,74 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Commutation d'éclairages et de moteurs monophasés.
  • Commande des systèmes de chauffage électrique par le sol et des actionneurs thermiques en combinaison avec un thermostat d'ambiance.
  • Commutation de potentiels de tension différents ou de conducteurs extérieurs via le contact libre de potentiel.
  • Raccordement possible de postes secondaires.
  • Extinction automatique de la charge. Délais de temporisation réglables selon cinq niveaux, non redéclenchables.
  • Mode test pour contrôler le fonctionnement.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX

  • Canal de l’actionneur de commutation 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Sélection de la fonction du module : Fonctionnement contact à ouverture et contact à fermeture, fonction de cage d’escalier avec avertissement de mise hors service, fonction d’ambiance (16 ambiances), fonction de verrouillage, temporisations. L’entrée de poste secondaire peut être utilisée comme un point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la commande radio d’autres appareils KNX en tant que capteur.
  • La combinaison du module rapporté 5393xx et 5394xx n’est possible qu’à partir de I05 (indice).

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50/60 Hz
Courant de commutation à 35 °C
Résistif16 A (AC1)
Courant de commutation
Tubes fluorescents4 AX
En attente0,1 à 0,5 W
Puissance de raccordement à 35 °C
Lampes LED HTtype 400 W
Tube fluorescent compacttype 400 W
Lampes à incandescence2300 W
Halogène HT2000 W
Transformateurs Tronic1500 W
Transformateurs inductifs1000 VA
tubes fluorescents non compensés920 VA
Charge capacitive920 VA (115 µF)
Délai de temporisationsans, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Profondeur de montage24 mm
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante-25°C à +45°C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 35 °C.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module de commutation relais libre de potentiel

Mode d'emploi.

Réf. 5407 00

PDF, 350.22 KB

Téléchargement
System 3000 relay switching insert zero-voltage

EC Declaration of conformity

Réf. 5407 00

PDF, 162.6 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias