0

Pannello del rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard TX_44

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
5375 66
97,88
4010337051800
1
02
antracite (verniciato)
5375 67
105,44
4010337051992
1
02
color alluminio (verniciato)
5375 65
105,44
4010337051794
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337051800
Cod. art. 5375 66Conf. 1
97,88 EURPS 02
antracite (verniciato)
EAN 4010337051992
Cod. art. 5375 67Conf. 1
105,44 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337051794
Cod. art. 5375 65Conf. 1
105,44 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Impostazione della sensibilità su quattro livelli.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento180°
Valore di luminosità
Regolabileda circa 5 a 500 lx
FissoServizio diurno
Sensibilità25, 50, 75, 100 %
Grado di protezione
Gira System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Tempo di disinserimento ritardatocirca 2 min. fisso
Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 15 m
Portata da ogni latomax 10 m
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 10 m
Portata da ogni latomax 9 m
Temperatura ambienteda -20 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Standard

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale