0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard TX_44

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
5375 66
4010337051800
1
antrasitt (lakkert)
5375 67
4010337051992
1
aluminiumsfarget (lakkert)
5375 65
4010337051794
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit
EAN 4010337051800
Art.nr. 5375 66VE 1
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337051992
Art.nr. 5375 67VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337051794
Art.nr. 5375 65VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Etterløpstidca. 2 min fast
Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forovermaks. 15 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 10 m
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 10 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 9 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning.

Art.nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase