0

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m Standard TX_44

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel
5375 66
4010337051800
1
antracytowy (lakierowany)
5375 67
4010337051992
1
kolor aluminium (lakierowane)
5375 65
4010337051794
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel
EAN 4010337051800
Nr artykułu 5375 66Op. 1
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337051992
Nr artykułu 5375 67Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337051794
Nr artykułu 5375 65Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • Ustawianie progu jasności.
  • Regulacja 4 stopni czułości.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji180°
Wartość jasności
możliwość regulacjiok. 5 do 500 lx
stałaTryb pracy dziennej
Czułość25, 50, 75, 100 %
Stopień ochrony
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Czas opóźnieniaok. 2 min stały
Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 15 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 10 m
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 10 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 9 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard

User manual.

Nr artykułu 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych