System 3000 jalusitimer och timer BT pilsymboler System 55
cremevit blank
5367 01
4010337027508
1/5
kritvit blank
5367 03
4010337027522
1/5
kritvit sidenmatt
5367 27
4010337027539
1/5
antracit
5367 28
4010337027546
1/5
alufärg (lackerad)
5367 26
4010337027515
1/5
svart matt (lackerad)
5367 005
4010337058809
1/5
grå matt (lackerad)
5367 015
4010337087250
1/5
rostfritt stål
5367 600
4010337027553
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Dimning
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
En av följande artiklar:
Biapparater
En av följande artiklar:
Persiennstyrning
Egenskaper
Manuell och tidsstyrd manövrering av t.ex. jalusier, persienner, markiser, belysning och fläktar. Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000. Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.
Funktioner på frontmodulen
Manövrering av förhängen och belysning. Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget. Aktivera/deaktivera automatisk drift. Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats. Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet. Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
Funktioner med appen Gira System 3000
Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling. Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer. Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter. För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas. Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater. Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion). Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning. Inställningsbar astro-tidsförskjutning. Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta. Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration. Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller. Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser. Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in. Tillval:Med System 3000 sensorer för ljusstyrka och temperatur med Bluetooth®, är funktionerna solskydd och skymningsfunktion möjliga.
Tekniska data
| avvikelse |
| per månad | ± 10 s |
| gångreserv | ca 4 h |
| Trådlös frekvens | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd | typ. 10 m |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Anmärkning
Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT
Bruksanvisning.
Art.nr 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 190 KB
Gira Bluetooth app
Operating instructions.
Gira System 3000
System basics
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5367 005
5367 01
5367 015
5367 03
5367 26
5367 27
5367 28
5367 70
5367 72
5367 73
5367 74
5367 76
5367 112
5367 600
PDF, 236.95 KB
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols
EC Declaration of conformity
Art.nr 5367 005
5367 01
5367 015
5367 03
5367 26
5367 27
5367 28
5367 70
5367 72
5367 73
5367 74
5367 76
5367 112
5367 600
PDF, 201.55 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen