System 3000 Sensor för ljusstyrka och temperatur BT
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Kontrollelement
Egenskaper
Sensor för registrering av ljusstyrka och temperatur. Användning med System 3000 jalusistyrning och timer BT, knappsats BT och rumstermostat BT. Sänder aktuella värden för ljusstyrka och temperatur via Bluetooth®. Funktionsutökning för System 3000 jalusistyrning och timer BT, knappsats BT: Solskyddsfunktion, kvälls- och morgonskymning. Fungerar som extern temperatursensor för rumstermostat.
Tekniska data
| Märkspänning | DC 3 V |
| Batteri |
| Typ | 1 x CR 2450 |
| UN-nr | 3091 |
| Mätning av ljusstyrka | 5 till 80000 lx |
| Temperaturmätområde | -5 °C till +55 °C |
| Trådlös frekvens | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd | typ. 10 m |
| Färg | kritvit (likn. RAL 9010) |
| Montering | att klistra upp inomhus t. ex. på en fönsterruta |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +55 °C |
| Mått |
| B x H x D | 56 x 32 x 13 mm |
Ljusstyrke- och temperatursensor Bluetooth
Bruksanvisning.
Art.nr 5466 02
PDF, 372.13 KB
Sensor för ljusstyrka och temperatur, BT
Bruksanvisning, från index I02.
Art.nr 5466 02
PDF, 2.47 MB
Gira System 3000
System basics
System 3000 brightness and temperature sensor BT
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5466 02
PDF, 279.01 KB
System 3000 brightness and temperature sensor BT
EC Declaration of conformity
Art.nr 5466 02
PDF, 228.79 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen