0

Czujnik jasności i temperatury BT System 3000

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5466 02
4010337047803
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337047803
Nr artykułu 5466 02Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik do rejestracji jasności i temperatury.
  • Współpracuje ze sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym System 3000 BT, modułem nakładanym do obsługi BT i regulatorem temperatury w pomieszczeniu BT.
  • Wysyła przez łącze Bluetooth® aktualną wartość jasności i temperatury.
  • Rozszerzenie funkcji sterownika żaluzjowego i zegara sterującego System 3000 BT, modułu nakładanego do obsługi BT: funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja zmierzchu i brzasku.
  • Służy jako zewnętrzny czujnik temperatury do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 3 V
Bateria
Typ1 x CR 2450
Nr UN3091
Pomiar jasności5 do 80000 lx
Zakres pomiaru temperaturyod -5 °C do +55 °C
Częstotliwość radiowa2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
KolorBiały (zbliżony do RAL 9010)
Montażdo przyklejania wewnątrz pomieszczeń np. na szybach okien
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +55 °C
Wymiary
szer. x wys. x gł.56 × 32 × 13 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Brightness and temperature sensor Bluetooth

User manual.

Nr artykułu 5466 02

PDF, 371.66 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
Brightness and temperature sensor BT

Operating instructions, from index I02.

Nr artykułu 5466 02

PDF, 2.46 MB

Do pobrania
System 3000 brightness and temperature sensor BT

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5466 02

PDF, 279.01 KB

Do pobrania
System 3000 brightness and temperature sensor BT

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5466 02

PDF, 228.79 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych