0

System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler BT

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5466 02
87,46
4010337047803
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337047803
Artikelnr. 5466 02VE 1/5
EUR 87,46PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Sensor voor detectie van lichtsterkte en temperatuur.
  • Gebruik met de System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT en ruimtetemperatuurregelaar BT.
  • Zendt de actuele lichtsterkte- en temperatuurwaarde via Bluetooth®.
  • Functieuitbreiding voor System 3000 jaloezie- en schakelklok BT, bedieningselement-opzetstuk BT: zonweringsfunctie, avond- en ochtendschemering.
  • Dient als externe temperatuurvoeler voor de regeling van de ruimtetemperatuur.
  • Batterijgevoed apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanningDC 3 V
Batterij
Type1 x CR 2450
UN-nummer3091
Lichtsterktemeting5 tot 80.000 lx
Temperatuurmeetbereik-5 °C tot +55 °C
Radiofrequentie2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
KleurZuiver wit (verg. RAL 9010)
Montagevoor opplakken binnenshuis, bv. op ruiten
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +55 °C
Afmetingen
B x h x d56 x 32 x 13 mm
Datablad

Bestektekst

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Lichtsterkte- en temperatuursensor Bluetooth

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5466 02

PDF, 373.18 KB

Download
Lichtsterkte- en temperatuursensor BT

Bedieningsvoorschrift, vanaf index I02.

Artikelnr. 5466 02

PDF, 2.47 MB

Download
System 3000 brightness and temperature sensor BT

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5466 02

PDF, 279.01 KB

Download
System 3000 brightness and temperature sensor BT

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5466 02

PDF, 228.79 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase