0

Sensore di luminosità e di temperatura BT System 3000

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5466 02
90,78
4010337047803
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337047803
Cod. art. 5466 02Conf. 1/5
90,78 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Sensore per il rilevamento di luminosità e temperatura.
  • Funzionamento con il timer veneziana e luci System 3000, il pannello di comando BT e il regolatore di temperatura ambiente BT.
  • Trasmette il valore di luminosità e di temperatura attuale tramite Bluetooth®.
  • Espensione delle funzioni per il timer veneziana e luci BT System 3000, pannello di comando BT: funzione di protezione solare, crepuscolo mattutino e serale.
  • Serve come sensore di temperatura esterno per il regolazione della temperatura ambiente.
  • Apparecchio alimentato da pile.

Dati tecnici

Tensione nominale3 V DC
Batteria
Tipo1 x CR 2450
Nr. UN3091
Misurazione della luminositàda 5 a 80.000 lx
Campo di misura temperaturada -5 °C a +55 °C
Frequenza del segnaleDa 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissionemax 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissioneTip. 10 m
ColoreBianco puro (simile a RAL 9010)
Montaggioda incollare all'interno, ad. es. sui vetri delle finestre
Temperatura ambienteda -5 °C a +55 °C
Dimensioni
L x H x P56 x 32 x 13 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensore Bluetooth di luminosità e di temperatura

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5466 02

PDF, 373.69 KB

Download
Sensore di luminosità e di temperatura BT

Istruzioni per l’uso, dall'indice I02.

Cod. art. 5466 02

PDF, 2.47 MB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 brightness and temperature sensor BT

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5466 02

PDF, 279.01 KB

Download
System 3000 brightness and temperature sensor BT

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5466 02

PDF, 228.79 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale