0

Scatola sensore di luminosità e temperatura System 3000

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
grigio
5467 00
25,19
4010337096351
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

grigio
EAN 4010337096351
Cod. art. 5467 00Conf. 1
25,19 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2026.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Scatola sopra intonaco adatta per l’incollaggio del sensore di luminosità e temperatura BT del System 3000.
  • Scatola sopra intonaco in policarbonato, colore simile a RAL 7035.
  • Il coperchio in policarbonato trasparente è stampato in nero con uno spazio libero per il sensore di luminosità.

Dati tecnici

Grado di protezioneIP66
Temperatura ambienteda -15 °C a +55 °C
Dimensioni
L x H x P100 x 52 x 37 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

System 3000 housing for brightness and temperature sensor

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5467 00

PDF, 140.08 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale