System 3000 boks for lysstyrke- og temperatursensor
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Egenskaper
Påvegghus egnet for fastliming av System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT. Påvegghus i polykarbonat, fargen ligner på RAL 7035. Det gjennomsiktige lokket i polykarbonat har svart skrift og en ledig plass for lysstyrkesensoren.
Tekniske spesifikasjoner
| Beskyttelsesgrad | IP66 |
| Omgivelsestemperatur | -15 °C til +55 °C |
| Mål |
| B x H x D | 100 x 52 x 37 mm |
System 3000 housing for brightness and temperature sensor
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5467 00
PDF, 140.08 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase