System 3000 Gehäuse Helligkeits- und Temperatursensor Grau
5467 00
25,19
4010337096351
1
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Merkmale Merkmale Aufputz-Gehäuse geeignet zum Einkleben des System 3000 Helligkeits- und Temperatursensors BT. Aufputz-Gehäuse aus Polycabonat, Farbe ähnlich RAL 7035. Der transparente Polycarbonatdeckel ist schwarz bedruckt mit einer Freistelle für den Helligkeitssensor. Technische Daten Schutzart IP66 Umgebungstemperatur -15 °C bis +55 °C Abmessungen B x H x T 100 x 52 x 37 mm
Downloads System 3000 Gehäuse Helligkeits- und Temperatursensor EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5467 00
PDF, 140.08 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank