Sensor de luminosidad y temperatura de la carcasa del System 3000 gris
5467 00
4010337096351
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.
Características Características Caja de montaje en superficie apta para adherir el sensor de luminosidad y temperatura BT del System 3000. Caja de montaje en superficie de policarbonato, color similar al RAL 7035. La cubierta de policarbonato transparente está impresa en negro y tiene un espacio libre para el sensor de luminosidad. Datos técnicos Tipo de protección IP66 Temperatura ambiente de -15 °C a +55 °C Dimensiones An x Al x Pr 100 × 52 × 37 mm
Descargas System 3000 housing for brightness and temperature sensor EC Declaration of conformity
Ref. 5467 00
PDF, 140.08 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios