System 3000 hus ljusstyrke- och temperatursensor
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Egenskaper
Utanpåliggande hus lämpligt för inklistring av System 3000 ljusstyrke- och temperatursensorn BT. Utanpåliggande hus i polykarbonat, färgen liknar RAL 7035. Det transparenta locket i polykarbonat har svart tryckt text med en fri yta för luxvärdessensorn.
Tekniska data
| Kapslingsklass | IP66 |
| Omgivningstemperatur | -15 °C till +55 °C |
| Mått |
| B x H x D | 100 x 52 x 37 mm |
System 3000 housing for brightness and temperature sensor
EC Declaration of conformity
Art.nr 5467 00
PDF, 140.08 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen