Boîtier capteur de luminosité et de température System 3000 gris
5467 00
25,19
4010337096351
1
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction. Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
Caractéristiques Caractéristiques Boîtier pour montage apparent approprié pour le collage du capteur de luminosité et de température BT System 3000. Boîtier pour montage apparent en polycarbonate, couleur similaire à RAL 7035. Le couvercle en polycarbonate transparent est imprimé en noir avec un espace libre pour le capteur de luminosité. Caractéristiques techniques Indice de protection IP66 Température ambiante -15 °C à +55 °C Dimensions L x H x P 100 x 52 x 37 mm
Téléchargements System 3000 housing for brightness and temperature sensor EC Declaration of conformity
Réf. 5467 00
PDF, 140.08 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias