0

System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5466 02
4010337047803
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337047803
Art.nr. 5466 02VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Sensor for registrering av lysstyrke og temperatur.
  • Drift med System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningspåsats BT og romtermostat BT.
  • Sender den aktuelle lysstyrken og temperaturverdien via Bluetooth®.
  • Funksjonsutvidelse for System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningspåsats BT: Solbeskyttelsesfunksjon, skumring og morgengry.
  • Fungerer som ekstern temperatursensor for romtemperaturregulering.
  • Batteridrevet apparat.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningDC 3 V
Batteri
Type1 x CR 2450
UN-nr.3091
Lysstyrkemåling5 til 80000 lx
Temperaturmåleområde-5 °C til +55 °C
Radiofrekvens2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddetype 10 m
Fargerenhvit (som RAL 9010)
Monteringfor liming i innendørs rom, f.eks. på vindusruter
Omgivelsestemperatur-5 °C til +55 °C
Mål
B x H x D56 x 32 x 13 mm
Datablad

Programvare

Lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth

Bruksanvisning.

Art.nr. 5466 02

PDF, 372.42 KB

Nedlasting
Lysstyrke- og temperatursensor BT

Bruksanvisning, fra indeks I02.

Art.nr. 5466 02

PDF, 2.47 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 brightness and temperature sensor BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5466 02

PDF, 279.01 KB

Nedlasting
System 3000 brightness and temperature sensor BT

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5466 02

PDF, 228.79 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase