System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole System 55 Cremeweiß glänzend
5367 01
139,11
4010337027508
1/5
02
Reinweiß glänzend
5367 03
139,11
4010337027522
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5367 27
139,11
4010337027539
1/5
02
Anthrazit
5367 28
142,25
4010337027546
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5367 26
147,13
4010337027515
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5367 005
147,13
4010337058809
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5367 015
147,13
4010337087250
1/5
02
Edelstahl
5367 600
156,04
4010337027553
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Dimmen Einen der nachstehenden Artikel: System 3000 Schalten Einen der nachstehenden Artikel: Nebenstellen Einen der nachstehenden Artikel: Jalousiesteuerung
Merkmale Merkmale Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App. Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Funktionen am Aufsatz Bedienen von Behängen und Beleuchtung. Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren. Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit. Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. Funktionen mit Gira System 3000 App Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung. Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung. Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten. Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden. Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich. Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion). Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar. Astrozeitverschiebung einstellbar. Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich. Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit. Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich. Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar. Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth® sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich.Technische Daten Ganggenauigkeit pro Monat ± 10 s Gangreserve ca. 4 h Funkfrequenz 2,402 bis 2,480 GHz Sendeleistung max. 2,5 mW, Klasse 2 Sendereichweite typ. 10 m Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Hinweise Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.
Downloads Gira Bluetooth App Gebrauchsanleitung.
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 586.19 KB
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5367 005
5367 01
5367 015
5367 03
5367 26
5367 27
5367 28
5367 70
5367 72
5367 73
5367 74
5367 76
5367 112
5367 600
PDF, 236.95 KB
System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5367 005
5367 01
5367 015
5367 03
5367 26
5367 27
5367 28
5367 70
5367 72
5367 73
5367 74
5367 76
5367 112
5367 600
PDF, 201.55 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank