System 3000 Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang
5415 00
90,69
4010337027416
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: KNX RF Einen der nachstehenden Artikel: Bedienelemente
Merkmale Merkmale Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden. Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich. Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme. Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Kombination mit RF Multi Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich. Funktionsauswahl des Einsatzes: Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion.Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Anschlussleistung Motoren 700 W Stand-by-Betrieb 0,1 W bis 0,5 W Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Einbautiefe 24 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 541500
RFA, 516 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 541500
IFC, 14.7 KB
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5415 00
PDF, 804.81 KB
Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang Gebrauchsanleitung, ab Index I01.
Art.-Nr. 5415 00
PDF, 291.04 KB
System 3000 Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5415 00
PDF, 178.77 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank