0

Module de commande de store System 3000 sans entrée de poste secondaire

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5415 00
87,37
4010337027416
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337027416
Réf. 5415 00UC 1/5
87,37 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Commande électrique de stores, de volets roulants et d'auvents.
  • Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté.
  • La commande d'un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté.
  • Fonction de polarité des sorties pour mise en service simplifiée.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX

  • Actionneur de store 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Sélection de la fonction du module :Type de rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, fonction d'ambiance, fonction de verrouillage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de raccordement des moteurs700 W
Mode veille0,1 W à 0,5 W
Montagedans une boîte pour appareil selon DIN 49073
Profondeur de montage24 mm
Température ambiante-5°C à +45°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 541500

RFA, 428 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 541500

IFC, 14.71 KB

Téléchargement
Module de commande de store sans entrée de poste secondaire

Manuel d’utilisation.

Réf. 5415 00

PDF, 807.98 KB

Téléchargement
Module de commande de stores sans entrée de poste secondaire

Mode d'emploi, Index I01.

Réf. 5415 00

PDF, 292.16 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 blind controller insertwithout auxiliary input

EC Declaration of conformity

Réf. 5415 00

PDF, 178.77 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias