0

System 3000 jaloeziebesturingselement zonder ingang neveneenheid

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5415 00
87,37
4010337027416
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337027416
Artikelnr. 5415 00VE 1/5
EUR 87,37PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Sturen elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken en markiezen aan.
  • Een individuele tussenpositie kan samen met een opzetstuk worden opgeslagen.
  • De aansturing van een motor, bijv. om de eindposities in te stellen, is zonder opzetstuk mogelijk.
  • Ompoolfunctie van de uitgangen voor vereenvoudigde inbedrijfstelling.
  • Bedrijf met nulldraadaansluiting.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Jaloezieactor 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • temperatuurmeting.
  • Functieselectie van het basiselement:type raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm), zonweringsfunctie, scènefunctie, vergrendelingsfunctie.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen motoren700 W
Stand-bymodus0,1 W tot 0,5 W
Montagein apparaatdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte24 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 541500

RFA, 428 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 541500

IFC, 14.71 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Jaloeziebesturingselement zonder ingang neveneenheid

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5415 00

PDF, 806.18 KB

Download
Jaloeziebesturingselement zonder ingang neveneenheid

Bedieningsvoorschrift, Index I01.

Artikelnr. 5415 00

PDF, 291.43 KB

Download
System 3000 blind controller insertwithout auxiliary input

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5415 00

PDF, 178.77 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase