0

Modulo di controllo veneziana System 3000 senza ingresso per apparecchio derivato

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5415 00
90,69
4010337027416
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337027416
Cod. art. 5415 00Conf. 1/5
90,69 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico.
  • È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello.
  • È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i finecorsa, senza pannello.
  • Funzione di inversione dei poli delle uscite per l'avvio semplificato.
  • Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX

  • Attuatore veneziana 1 canale.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • Selezione della funzione del modulo:Tipo di tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo), funzione di protezione solare, funzione scena, funzione di blocco.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Potenza di collegamento motori700 W
Modalità stand-byda 0,1 W a 0,5 W
Montaggioin scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio24 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541500

RFA, 428 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 541500

IFC, 14.71 KB

Download
Comando veneziane senza ingresso per apparecchi derivati

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5415 00

PDF, 805.56 KB

Download
Modulo di comando veneziane senza ingresso per apparecchi derivati

Istruzioni per l’uso, Index I01.

Cod. art. 5415 00

PDF, 291.61 KB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 blind controller insertwithout auxiliary input

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5415 00

PDF, 178.77 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale