0

Podtynkowy sterownik żaluzjowy System 3000 bez wejścia wtórnikowego

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5415 00
4010337027416
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337027416
Nr artykułu 5415 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Sterowanie żaluzji, rolet i markiz z napędami elektrycznymi.
  • Indywidualna pozycja pośrednia może zostać zapisana wraz z klawiszem.
  • Sterowanie silnika, np. w celu ustawienia położeń krańcowych, możliwe jest bez klawisza.
  • Funkcja zmiany biegunów wyjść ułatwiająca uruchamianie.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF Multi do NKX 1x/2x

  • Aktor żaluzjowy 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:możliwość wyboru rodzaju zasłony, funkcja bezpieczeństwa (alarm wiatrowy, deszczowy i mrozowy), funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja scen, funkcja blokady.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączeniowa silników700 W
Tryb czuwania0,1 W do 0,5 W
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Głębokość montażu24 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 541500

RFA, 428 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 541500

IFC, 14.71 KB

Do pobrania
Blind control insert without auxiliary input

Operating instructions.

Nr artykułu 5415 00

PDF, 805.28 KB

Do pobrania
Blind control insert without auxiliary input

User manual, Index I01.

Nr artykułu 5415 00

PDF, 291.18 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 blind controller insertwithout auxiliary input

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5415 00

PDF, 178.77 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych