0

Mecanismo de control de persianas System 3000 sin entrada de dispositivo auxiliar

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5415 00
4010337027416
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337027416
Ref. 5415 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Control de persianas, persianas venecianas y toldos accionados eléctricamente.
  • Puede guardarse una posición intermedia individual junto con un módulo de superficie.
  • Es posible el control de un motor, p. ej. para seleccionar la posición final, sin módulo de superficie.
  • Función de inversión de la polaridad de las salidas para una puesta en marcha simplificada.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

  • Actuador de persianas de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Registro de temperatura.
  • Selección de la función del mecanismo:Tipo de cortina seleccionable, función de seguridad (alarma de viento, lluvia, heladas), función de protección solar, función de escenarios, función de bloqueo.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Potencia de conexión de los motores700 W
Modo stand by0,1 W hasta 0,5 W
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Profundidad de instalación24 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541500

RFA, 428 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541500

IFC, 14.71 KB

Descarga
Mecanismo de control de persianas sin entrada de dispositivo auxiliar

Manual de instrucciones, Index I01.

Ref. 5415 00

PDF, 291.82 KB

Descarga
Mecanismo de control de persianas sin entrada de dispositivos auxiliares

Manual de instrucciones.

Ref. 5415 00

PDF, 807.79 KB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 blind controller insertwithout auxiliary input

EC Declaration of conformity

Ref. 5415 00

PDF, 178.77 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios