0

Timer veneziana e luci System 3000 BT simboli freccia System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5367 01
139,11
4010337027508
1/5
02
bianco puro brillante
5367 03
139,11
4010337027522
1/5
02
bianco puro satinato
5367 27
139,11
4010337027539
1/5
02
antracite
5367 28
142,25
4010337027546
1/5
02
color alluminio (verniciato)
5367 26
147,13
4010337027515
1/5
02
nero opaco (verniciato)
5367 005
147,13
4010337058809
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
5367 015
147,13
4010337087250
1/5
02
acciaio inox
5367 600
156,04
4010337027553
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337027508
Cod. art. 5367 01Conf. 1/5
139,11 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337027522
Cod. art. 5367 03Conf. 1/5
139,11 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337027539
Cod. art. 5367 27Conf. 1/5
139,11 EURPS 02
antracite
EAN 4010337027546
Cod. art. 5367 28Conf. 1/5
142,25 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337027515
Cod. art. 5367 26Conf. 1/5
147,13 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337058809
Cod. art. 5367 005Conf. 1/5
147,13 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337087250
Cod. art. 5367 015Conf. 1/5
147,13 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337027553
Cod. art. 5367 600Conf. 1/5
156,04 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Comando manuale e temporizzato di, ad es., veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, illuminazione o ventole.
  • Comando e programmazione con terminale mobile(smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Funzioni sul pannello

  • Comando di tendaggi e illuminazione.
  • La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
  • Attivazione/disattivazione funzionamento automatico.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000.
  • Luminosità all'accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Comando di tendaggi e illuminazione con feedback di stato.
  • Indicazione dell'attuale posizione della tenda o del dimmer.
  • Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
  • Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
  • Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
  • Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
  • Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
  • Funzione casuale.
  • Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
  • Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
  • Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
  • Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
  • Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.
  • Opzionale:il sensore di luminosità e di temperatura Bluetooth® System 3000 consente l’utilizzo della funzione di protezione solare e della funzione crepuscolare.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
al mese± 10 s
Autonomiacirca 4 h
Frequenza del segnaleDa 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissionemax. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissioneTip. 10 m
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Orologio veneziana e timer BT, Pannello di comando BT

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 194.39 KB

Download
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 236.95 KB

Download
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 201.55 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale