0

System 3000 persienne- og koblingsur BT pilsymboler System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5367 01
4010337027508
1/5
renhvit glans
5367 03
4010337027522
1/5
renhvit silkematt
5367 27
4010337027539
1/5
antrasitt
5367 28
4010337027546
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5367 26
4010337027515
1/5
svart matt (lakkert)
5367 005
4010337058809
1/5
grå matt (lakkert)
5367 015
4010337087250
1/5
rustfritt stål
5367 600
4010337027553
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337027508
Art.nr. 5367 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337027522
Art.nr. 5367 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337027539
Art.nr. 5367 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337027546
Art.nr. 5367 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337027515
Art.nr. 5367 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337058809
Art.nr. 5367 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337087250
Art.nr. 5367 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337027553
Art.nr. 5367 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
  • Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.

Funksjoner på påsatsen

  • Betjening av avskjerminger og belysning.
  • Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen.
  • Aktivere/deaktivere automatisk drift.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats.
  • Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
  • Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
  • Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
  • For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
  • Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
  • Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon).
  • Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
  • Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
  • Tilfeldighetsfunksjon.
  • Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
  • Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
  • Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.
  • Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
  • Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.
  • Ekstratilbehør:Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth® er solbeskyttelses- og skumringsfunksjonen mulig.

Tekniske spesifikasjoner

Gangnøyaktighet
per måned± 10 s
Girreserveca. 4 t
Radiofrekvens2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddetype 10 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
Datablad

Programvare

Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT

Bruksanvisning.

Art.nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 188.87 KB

Nedlasting
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 236.95 KB

Nedlasting
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 201.55 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase