System 3000 persiennestyreinnsats med underenhetinngang Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Tilbehør Nødvendig tilbehør En av de følgende artiklene: KNX RF En av de følgende artiklene: Betjeningselementer Alternativt tilbehør Nøkkelbryter / Nøkkeltrykknapp Vippebryter / Vippe-trykknapp
Egenskaper Egenskaper Via inngangene for eksterne enheter er det mulig å integrere systemet i gruppe- eller sentralstyringer sammen med flere persiennmoduler eller andre styreenheter. Drift med nulledertilkobling. Kombinasjon med RF Multi betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX Persienneaktuator, enkel. Sensorkanal enkel el. dobbel. Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig. Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig. Tekniske spesifikasjoner Nominell spenning AC 230 V, 50/60 Hz Tilkoblingseffekt motorer 700 W Standbymodus maks. 0,1 W Montering i apparatboks etter DIN 49073 Monteringsdybde 24 mm Tilkoblingstverrsnitt entråds fintrådet med trådendehylse 2 x 2,5 mm² Omgivelsestemperatur -5 °C til +45 °C
Nedlastinger Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 541400
RFA, 428 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 541400
IFC, 14.71 KB
Persiennestyringsinnsats med underenhetsinngang Bruksanvisning, Index I01.
Art.nr. 5414 00
PDF, 620.7 KB
Persiennestyringsmodul med inngang for underenhet Bruksanvisning.
Art.nr. 5414 00
PDF, 1.34 MB
Gira System 3000 System basics
System 3000 blind controller insertwith auxiliary input EC Declaration of conformity
Art.nr. 5414 00
PDF, 176.48 KB
System 3000 Jalousiesteuerung, Zentralsteuerung plus Windalarm Anschlussplan Zentralsteuerung plus Windsensor
Art.nr. 5414 00
PDF, 97.63 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase