0

Vindsensor Standard

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
0913 00
4010337913009
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 05/2026.


Erstatningsartikkel:

EAN 4010337913009
Art.nr. 0913 00VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 05/2026.


Erstatningsartikkel:

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Vindsensoren muliggjør f.eks. innkjøring av persienner avhengig av vindstyrken. Ømfintlige persiennelameller kan dermed beskyttes mot vind.
  • Vindgiveren omformer vindhastigheten til elektriske signaler.
  • Den monteres på taket eller på en husvegg og kobles til analyseenheten.
  • Testdrift med test-LED.
  • Testdrift for funksjonstesten.

Tekniske spesifikasjoner

Vindgiver
Materiale i giver og skålstjernePlast (ABS), svart
Skåldiameter vindgiver
Omgivelsestemperatur-20 °C til +55 °C
TilkoblingsledningLIYY 2 x 0,14 mm², lengde 3 m (kan forlenges til maks. 50 m)
Beskyttelsesgrad
Analyseenhet
Vindvarslingsområde3,3 til 24,5 m/s, kan stilles inn i 8 trinn
KoblingskontaktRelé med potensialfri lukkekontakt
Maks. belastningmaks. 2 A
DriftsspenningAC 230 V
BeskyttelsesgradIP20
B x H x D110 mm x 99 mm x 38 mm

Leveransens innhold

  • Monteringsvinkel følger med ved levering.
Datablad

Programvare

Vindsensor standard

Bruksanvisning.

Art.nr. 0913 00

PDF, 1.94 MB

Nedlasting
Wind sensor Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0913 00 8258 00 8259 00

PDF, 61.99 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase