Ya no está disponible

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Ya no disponible. No disponible desde 05/2026.
Artículo sucesor:
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Ya no disponible. No disponible desde 05/2026.
Artículo sucesor:
| Anemómetro | |
| Temperatura ambiente | De -20 °C a +55 °C |
| Cable de conexión | |
| Tipo de protección | |
| Unidad de evaluación | |
| Contacto de conexión | |
| Capacidad de carga | |
| Tensión de funcionamiento | 230 V AC |
| Tipo de protección | IP20 |
| An x Al x Pr | 110 mm x 99 mm x 38 mm |