Nicht mehr verfügbar

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 05/2026.
Nachfolgeartikel:
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 05/2026.
Nachfolgeartikel:
| Windgeber | |
| Material Geber und Schalenstern | Kunststoff (ABS), schwarz |
| Schalendurchmesser | Ø 134 H 160 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +55 °C |
| Anschlussleitung | JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m) |
| Schutzart | IP55 |
| Auswerteeinheit | |
| Windwarnbereich | 3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen |
| Schaltkontakt | Relais mit potenzialfreiem Schließer |
| Belastbarkeit | max. 2 A |
| Betriebsspannung | AC 230 V |
| Schutzart | IP20 |
| Maße | |
| B x H x T | 110 mm x 99 mm x 38 mm |