Niet meer beschikbaar

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 05/2026.
Opvolgartikel:
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 05/2026.
Opvolgartikel:
| Winddetector | |
| Materiaal detector en schoepenster | Kunststof (ABS), zwart |
| Diameter schelp | Ø 134 H 160 |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C tot +55 °C |
| Aansluitleiding | JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², lengte 3 m (verlengbaar tot max. 50 m) |
| Beschermeringssoort | IP55 |
| Verwerkingseenheid | |
| Windwaarschuwingsbereik | 3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 trappen |
| Schakelcontact | Relais met potentiaalvrij maakcontact |
| Belastbaarheid | max. 2 A |
| Bedrijfsspanning | AC 230 V |
| Beschermeringssoort | IP20 |
| Afmetingen | |
| B x h x d | 110 mm x 99 mm x 38 mm |