Désormais indisponible

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Plus disponible. Non livrable depuis 05/2026.
Article suivant :
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Plus disponible. Non livrable depuis 05/2026.
Article suivant :
| Anémomètre | |
| Matériau du transmetteur et des coupelles | Matière plastique (ABS), noire |
| Diamètre de la coque | Ø 134 H 160 |
| Température ambiante | -20 °C à +55 °C |
| Conducteur de raccordement | JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², longueur 3 m (extensible à 50 m max.) |
| Indice de protection | IP55 |
| Unité de traitement | |
| Plage d'avertissement de vent | 3,3 à 24,5 m/s, réglable sur 8 niveaux |
| Contact de commutation | Relais avec contact normalement ouvert libre de potentiel |
| Capacité de charge | max. 2 A |
| Tension de service | 230 V CA |
| Indice de protection | IP20 |
| Dimensions | |
| L x H x P | 110 mm x 99 mm x 38 mm |