Artykuł już niedostępny

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Nie jest już dostępny. Niedostępny od 05/2026.
Artykuł zamienny:
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Nie jest już dostępny. Niedostępny od 05/2026.
Artykuł zamienny:
| Przetwornik pomiarowy wiatru | |
| Materiał przetwornika i gwiazdy miseczkowej | Tworzywo sztuczne (ABS), czarne |
| Średnica misek przetwornika pomiarowego wiatru | |
| Temperatura otoczenia | |
| Przewód przyłączeniowy | LIYY 2 x 0,14 mm², długość 3 m (możliwość przedłużenia do maks. 50 m |
| Stopień ochrony | |
| Moduł analizujący | |
| Zakres ostrzegawczy wiatru | 3,3 do 24,5 m/s, ustawianie w 8 stopniach |
| Styk przełączający | Przekaźnik z bezpotencjałowym stykiem zwiernym |
| Obciążalność | maks. 2 A |
| Napięcie robocze | AC 230 V |
| Stopień ochrony | IP20 |
| szer. x wys. x gł. | |