Ej längre tillgänglig

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 05/2026.
Ersättningsartikel:
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 05/2026.
Ersättningsartikel:
| Vindsensor | |
| Material givare och skålkors | Plast (ABS), svart |
| Skåldiameter vindsensor | |
| Omgivningstemperatur | |
| Anslutningskabel | LIYY 2 x 0,14 mm², längd 3 m (kan förlängas till max. 50 m |
| Kapslingsklass | |
| Utvärderingsenhet | |
| Vindvarningsområde | 3,3 till 24,5 m/s, inställbar i 8 steg |
| Kopplingskontakt | Relä med potentialfri slutande kontakt |
| Max. belastning | max. 2 A |
| Driftspänning | AC 230 V |
| Kapslingsklass | IP20 |
| B x H x D | |