0

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5414 00
4010337027423
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337027423
Art.nr 5414 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Via anslutningsingångarna kan systemet integreras i grupp- eller centrala styrsystem tillsammans med ytterligare persiennmoduler eller andra styrenheter.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF Multi knappsats 1knapp/2knappars för KNX

  • Jalusiaktuator 1x.
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V, 50/60 Hz
Anslutningseffekt motorer700 W
Standby-drift:max. 0,1 W
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Inbyggnadsdjup24 mm
Anslutningsarea
Entråds
fintrådig med ledarändhylsa2 x 2,5 mm²
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 541400

RFA, 428 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 541400

IFC, 14.71 KB

Ladda ner
Jalusistyrningsinsats med biapparatingång

Bruksanvisning.

Art.nr 5414 00

PDF, 1.34 MB

Ladda ner
Jalusistyrningsinsats med biapparatingång

Bruksanvisning, Index I01.

Art.nr 5414 00

PDF, 620.12 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 blind controller insertwith auxiliary input

EC Declaration of conformity

Art.nr 5414 00

PDF, 176.48 KB

Ladda ner
System 3000 Jalousiesteuerung, Zentralsteuerung plus Windalarm

Anschlussplan Zentralsteuerung plus Windsensor

Art.nr 5414 00

PDF, 97.63 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen