System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang
5414 00
139,71
4010337027423
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: KNX RF Einen der nachstehenden Artikel: Bedienelemente Optionales Zubehör Schlüsselschalter / -taster Wippschalter / Wipptaster
Merkmale Merkmale Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle. Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen mit weiteren Jalousieeinsätzen oder anderen Steuergeräten möglich. Windalarmverriegelung über den Nebenstelleneingang. Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden. Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich. Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme. Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Kombination mit RF Multi Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich. Funktionsauswahl des Einsatzes: Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Tuchstraffung für Markisen, Endlagenkorrektur für Lüftungsfunktion, Automatische Fahrzeiterkennung über KNX Bus, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion.Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Anschlussleistung Motoren 700 W Stand-by-Betrieb 0,1 W bis 0,5 W Montage in Gerätedose nach DIN 49073 Einbautiefe 24 mm Anschlussquerschnitt Eindrähtig 1 bis 4 mm² feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 541400
RFA, 516 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 541400
IFC, 14.7 KB
Gira System 3000 Systemgrundlagen
Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5414 00
PDF, 1.34 MB
Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang Gebrauchsanleitung, ab Index I01.
Art.-Nr. 5414 00
PDF, 621.1 KB
System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5414 00
PDF, 176.48 KB
System 3000 Jalousiesteuerung, Zentralsteuerung plus Windalarm Anschlussplan Zentralsteuerung plus Windsensor
Art.-Nr. 5414 00
PDF, 97.63 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank