0

Mecanismo de control de persianas System 3000 con entrada de dispositivo auxiliar

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5414 00
4010337027423
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337027423
Ref. 5414 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Control de persianas, persianas venecianas y toldos accionados eléctricamente.
  • Funcionamiento como dispositivo principal o dispositivo auxiliar.
  • A través de las entradas de dispositivo auxiliar es posible la integración en controles de grupo o controles centrales junto con otros mecanismos de control de persianas u otras unidades de control.
  • Bloqueo de la alarma de viento a través de la entrada de dispositivo auxiliar.
  • Puede guardarse una posición intermedia individual junto con un módulo de superficie.
  • Es posible el control de un motor, p. ej. para seleccionar la posición final, sin módulo de superficie.
  • Función de inversión de la polaridad de las salidas para una puesta en marcha simplificada.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF Multi de 1 / 2 elementos para KNX

  • Actuador de persianas de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Registro de temperatura.
  • Selección de la función del mecanismo:Tipo de cortina seleccionable, función de seguridad (alarma de viento, lluvia, heladas), función de protección solar, estiramiento de tela para toldos, corrección de posición final para función de ventilación, reconocimiento automático del tiempo de desplazamiento a través del bus KNX, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Potencia de conexión de los motores700 W
Modo stand by0,1 W hasta 0,5 W
Montajeen caja de mecanismo según DIN 49073
Profundidad de instalación24 mm
Sección de conexión
De un hilo1 a 4 mm²
de hilo fino con casquillo final de cable0,5 a 2,5 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541400

RFA, 428 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 541400

IFC, 14.71 KB

Descarga
Mecanismo de control de persianas con entrada de dispositivo auxiliar

Manual de instrucciones, Index I01.

Ref. 5414 00

PDF, 621.94 KB

Descarga
Mecanismo de control de persianas con entrada de dispositivos auxiliares

Manual de instrucciones.

Ref. 5414 00

PDF, 1.35 MB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 blind controller insertwith auxiliary input

EC Declaration of conformity

Ref. 5414 00

PDF, 176.48 KB

Descarga
System 3000 Jalousiesteuerung, Zentralsteuerung plus Windalarm

Anschlussplan Zentralsteuerung plus Windsensor

Ref. 5414 00

PDF, 97.63 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios