0

Insats jalusitryckknapp resp. -brytare 10 A 250 V~ för täckplatta med vred

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
Grupptryckknapp resp. -brytare 1-polig
0154 00
4010337154006
1/5
Grupptryckknapp resp. -brytare 2-polig
0157 00
4010337157007
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Grupptryckknapp resp. -brytare 1-polig
EAN 4010337154006
Art.nr 0154 00VE 1/5
PS
Grupptryckknapp resp. -brytare 2-polig
EAN 4010337157007
Art.nr 0157 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup31 mm
Anslutningsarea
för styva ledare upp till2,5 mm²

Anmärkning

  • Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång.
  • Knappfunktion när man vrider vredet. Efter att mässinglåsningen för knappfunktionen avlägsnas när man vridit vredet något. När man vrider vredet helt hamnar strömställaren i rätt läge.
  • Beroende på tillgänglighet.
Datablad

Anbudsunderlag

Grupptryckknapp/strömbrytare 1-polig

Kopplingsschema vipptryckknapp/-strömbrytare för jalusi, användning som biapparat för jalusistyrning 230 V + biapparat 1-polig

Art.nr 0154 00 0398 00

PDF, 21.34 KB

Ladda ner
Tryckknapp/strömställare 2-polig

Kopplingsschema vippknapp-jalusi/insats vippknapp för jalusikoppling 2-polig

Art.nr 0157 00

PDF, 19.06 KB

Ladda ner
Blind button or blind switch insert 10 A 250 V~ for cover with toggle switch, 1-pole and 2-pole

EC Declaration of conformity

Art.nr 0154 00 0154 30 0157 00

PDF, 308.74 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen