0

Module bouton-poussoir ou interrupteur de store 10 A 250 V~ pour cache avec manette

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
0154 00
31,45
4010337154006
1/5
01
Bouton-poussoir ou commutateur de groupe à 2 pôles
0157 00
49,98
4010337157007
1/5
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337154006
Réf. 0154 00UC 1/5
31,45 EURSP 01
Bouton-poussoir ou commutateur de groupe à 2 pôles
EAN 4010337157007
Réf. 0157 00UC 1/5
49,98 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage31 mm
section de raccordement
pour les conducteurs rigides jusqu’à2,5mm²

Indications

  • Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire.
  • Fonction bouton-poussoir lors de la rotation du manette. Après élimination du dispositif de blocage en laiton, fonction bouton-poussoir lors d'une légère rotation du manette. En cas de rotation complète du manette, l'interrupteur se verrouille.
  • A condition que la livraison soit possible.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Bouton-poussoir/interrupteur bipolaire

Schéma de raccordement du module interrupteur de stores à bascule/module bouton-poussoir à bascule pour interrupteur de stores bipolaire

Réf. 0157 00

PDF, 19.06 KB

Téléchargement
Bouton-poussoir/interrupteur de groupe unipolaire

Schéma de raccordement du module bouton-poussoir de stores à bascule/module interrupteur de stores à bascule comme poste secondaire pour la commande de stores 230 V + poste secondaire unipolaire

Réf. 0154 00 0398 00

PDF, 21.34 KB

Téléchargement
Blind button or blind switch insert 10 A 250 V~ for cover with toggle switch, 1-pole and 2-pole

EC Declaration of conformity

Réf. 0154 00 0154 30 0157 00

PDF, 308.74 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias