System 3000 jaloezie- en schakelklok BT pijlsymbolen System 55
crème wit glanzend
5367 01
134,02
4010337027508
1/5
02
zuiver wit glanzend
5367 03
134,02
4010337027522
1/5
02
zuiver wit mat
5367 27
134,02
4010337027539
1/5
02
antraciet
5367 28
137,04
4010337027546
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
5367 26
141,74
4010337027515
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5367 005
141,74
4010337058809
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5367 015
141,74
4010337087250
1/5
02
edelstaal
5367 600
150,33
4010337027553
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Kenmerken
Handmatig en tijdgestuurd bedienen van bv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren. Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app. Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
Functies aan het opzetstuk
Bedienen van raambekledingen en verlichting. Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus. Automatisch bedrijf activeren/deactiveren. Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid. Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
Functies met Gira System 3000 app
Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding. Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand. Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen. Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen. Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk. Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie). Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling. Astrotijdverschuiving instelbaar. Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet. Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk. Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen. Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen. Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement. Optioneel: Met System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler Bluetooth® zijn zonwering- en schemeringfunctie mogelijk.
Technische gegevens
| Loopnauwkeurigheid |
| per maand | ± 10 s |
| Gangreserve | ca. 4 h |
| Radiofrequentie | 2,402 tot 2,480 GHz |
| Zendvermogen | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik | typ. 10 m |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Let op
Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 192.88 KB
Gira Bluetooth app
Operating instructions.
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5367 005
5367 01
5367 015
5367 03
5367 26
5367 27
5367 28
5367 70
5367 72
5367 73
5367 74
5367 76
5367 112
5367 600
PDF, 236.95 KB
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5367 005
5367 01
5367 015
5367 03
5367 26
5367 27
5367 28
5367 70
5367 72
5367 73
5367 74
5367 76
5367 112
5367 600
PDF, 201.55 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase