0

Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT symbole strzałek System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
5367 01
4010337027508
1/5
czysta biel z połyskiem
5367 03
4010337027522
1/5
czysta biel matowa
5367 27
4010337027539
1/5
antracytowy
5367 28
4010337027546
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
5367 26
4010337027515
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5367 005
4010337058809
1/5
szary matowy (lakierowany)
5367 015
4010337087250
1/5
stal szlachetna
5367 600
4010337027553
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337027508
Nr artykułu 5367 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337027522
Nr artykułu 5367 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337027539
Nr artykułu 5367 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337027546
Nr artykułu 5367 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337027515
Nr artykułu 5367 26Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337058809
Nr artykułu 5367 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337087250
Nr artykułu 5367 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna
EAN 4010337027553
Nr artykułu 5367 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Ręczna i sterowana czasowo obsługa np. żaluzji, rolet, markiz, oświetlenia lub wentylatorów.
  • Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
  • Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, lub 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym System 3000.

Funkcje klawisza

  • Obsługa zasłon i oświetlenia.
  • Funkcja blokady blokuje obsługę dodatkowego urządzenia i dezaktywuje tryb automatyczny.
  • Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
  • Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
  • Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.
  • Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
  • Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
  • Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
  • Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
  • Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
  • Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
  • Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
  • Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
  • Funkcja losowa.
  • Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
  • Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
  • Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
  • Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych.
  • Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.
  • Opcjonalnie:czujnik jasności i temperatury System 3000 Bluetooth® umożliwia funkcję ochrony przed promieniowaniem słonecznym i funkcję zmierzchową.

Dane techniczne

Dokładność ruchu
na miesiąc± 10 s
Rezerwa pracy zegaraok. 4 h
Częstotliwość radiowa2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Moduł nakładany do obsługi System, Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący BT

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 199.63 KB

Do pobrania
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 236.95 KB

Do pobrania
System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5367 005 5367 01 5367 015 5367 03 5367 26 5367 27 5367 28 5367 70 5367 72 5367 73 5367 74 5367 76 5367 112 5367 600

PDF, 201.55 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych