0

System 3000 betjeningspåsats BT System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5368 01
4010337104094
1/5
renhvit glans
5368 03
4010337104100
1/5
renhvit silkematt
5368 27
4010337104124
1/5
antrasitt
5368 28
4010337104131
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5368 26
4010337104117
1/5
svart matt (lakkert)
5368 005
4010337104148
1/5
grå matt (lakkert)
5368 015
4010337104155
1/5
rustfritt stål
5368 600
4010337104162
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337104094
Art.nr. 5368 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337104100
Art.nr. 5368 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337104124
Art.nr. 5368 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337104131
Art.nr. 5368 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337104117
Art.nr. 5368 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337104148
Art.nr. 5368 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337104155
Art.nr. 5368 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337104162
Art.nr. 5368 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.

Funksjoner på påsatsen

  • Betjening av avskjerminger og belysning.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats.
  • Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
  • Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
  • Aktivere/deaktivere automatisk drift.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
  • For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
  • Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
  • Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon).
  • Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
  • Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
  • Tilfeldighetsfunksjon.
  • Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
  • Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
  • Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.
  • Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
  • Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.

Tekniske spesifikasjoner

Gangnøyaktighet
per måned± 10 s
Girreserveca. 4 t
Radiofrekvens2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddetype 10 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
Datablad

Programvare

Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT

Bruksanvisning.

Art.nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 188.87 KB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 operating top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 236.99 KB

Nedlasting
System 3000 operating top unit BT

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 199.12 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase