Módulo de superficie de mando System 3000 BT System 55 blanco crema brillante
5368 01
4010337104094
1/5
blanco brillante
5368 03
4010337104100
1/5
blanco mate
5368 27
4010337104124
1/5
antracita
5368 28
4010337104131
1/5
color aluminio (pintado)
5368 26
4010337104117
1/5
negro mate (pintado)
5368 005
4010337104148
1/5
gris mate (pintado)
5368 015
4010337104155
1/5
acero inoxidable
5368 600
4010337104162
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Regulación Uno de los siguientes artículos: Sistema 3000 conmutación Uno de los siguientes artículos: Dispositivos auxiliares Uno de los siguientes artículos: Control de persianas Características Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000. Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos. Funciones en el módulo de superficie Manejo de cortinas e iluminación. El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000. La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI. Funciones con aplicación Gira System 3000 Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado. Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual. Activar/desactivar modo automático. Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente. Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales. Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación. Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales. Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica). Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación. Desplazamiento de la hora astronómica regulable. Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet. Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración. Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de desplazamiento de los cortinajes, del tiempo de control de lamas. Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana. Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación. Datos técnicos Precisión por mes ± 10 s Reserva de funcionamiento aprox. 4 h Radiofrecuencia De 2,402 a 2,480 GHz Potencia de transmisión máx. 2,5 mW, clase 2 Alcance de la transmisión Típ. 10 m Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Notas En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza. Reloj de persianas y temporizador BT, Módulo de superficie BT Manual de instrucciones.
Ref. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 194.75 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 operating top unit BT PSTI Statement of Compliance
Ref. 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 236.99 KB
System 3000 operating top unit BT EC Declaration of conformity
Ref. 5368 005
5368 01
5368 015
5368 03
5368 26
5368 27
5368 28
5368 70
5368 72
5368 73
5368 74
5368 76
5368 112
5368 600
PDF, 199.12 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios