0

Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
5368 01
4010337104094
1/5
czysta biel z połyskiem
5368 03
4010337104100
1/5
czysta biel matowa
5368 27
4010337104124
1/5
antracytowy
5368 28
4010337104131
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
5368 26
4010337104117
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5368 005
4010337104148
1/5
szary matowy (lakierowany)
5368 015
4010337104155
1/5
stal szlachetna
5368 600
4010337104162
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337104094
Nr artykułu 5368 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337104100
Nr artykułu 5368 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337104124
Nr artykułu 5368 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337104131
Nr artykułu 5368 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337104117
Nr artykułu 5368 26Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337104148
Nr artykułu 5368 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337104155
Nr artykułu 5368 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna
EAN 4010337104162
Nr artykułu 5368 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
  • Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, lub 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym System 3000.

Funkcje klawisza

  • Obsługa zasłon i oświetlenia.
  • Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
  • Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
  • Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
  • Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
  • Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.
  • Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
  • Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
  • Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
  • Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
  • Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
  • Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
  • Funkcja losowa.
  • Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
  • Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
  • Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
  • Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych.
  • Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.

Dane techniczne

Dokładność ruchu
na miesiąc± 10 s
Rezerwa pracy zegaraok. 4 h
Częstotliwość radiowa2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Moduł nakładany do obsługi System, Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący BT

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 199.63 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 operating top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 236.99 KB

Do pobrania
System 3000 operating top unit BT

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 199.12 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych