0

System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5368 01
134,02
4010337104094
1/5
02
zuiver wit glanzend
5368 03
134,02
4010337104100
1/5
02
zuiver wit mat
5368 27
134,02
4010337104124
1/5
02
antraciet
5368 28
137,04
4010337104131
1/5
02
kleur aluminium (gelakt)
5368 26
141,74
4010337104117
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5368 005
141,74
4010337104148
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5368 015
141,74
4010337104155
1/5
02
edelstaal
5368 600
150,33
4010337104162
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337104094
Artikelnr. 5368 01VE 1/5
EUR 134,02PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337104100
Artikelnr. 5368 03VE 1/5
EUR 134,02PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337104124
Artikelnr. 5368 27VE 1/5
EUR 134,02PS 02
antraciet
EAN 4010337104131
Artikelnr. 5368 28VE 1/5
EUR 137,04PS 02
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337104117
Artikelnr. 5368 26VE 1/5
EUR 141,74PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337104148
Artikelnr. 5368 005VE 1/5
EUR 141,74PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337104155
Artikelnr. 5368 015VE 1/5
EUR 141,74PS 02
edelstaal
EAN 4010337104162
Artikelnr. 5368 600VE 1/5
EUR 150,33PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.

Functies met Gira System 3000 app

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
  • Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
  • Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
  • Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
  • Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
  • Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
  • Astrotijdverschuiving instelbaar.
  • Toevalsfunctie.
  • Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
  • Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
  • Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
  • Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
  • Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Radiofrequentie2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
Datablad

Bestektekst

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 192.88 KB

Download
System 3000 operating top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 236.99 KB

Download
System 3000 operating top unit BT

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5368 005 5368 01 5368 015 5368 03 5368 26 5368 27 5368 28 5368 70 5368 72 5368 73 5368 74 5368 76 5368 112 5368 600

PDF, 199.12 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase